Danfoss logo
Pic. J

Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, BPHE B3-136, Broj ploča: 148

111B7931

Maks. radni pritisak [bar]: 30, Univerzalni, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Aplikacija zaUniverzalni
Broj ploča148
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
FunkcijaMultifunctional
Funkcijska napomenaNull
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
KategorijaIII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]30.0 bar
Maks. radni pritisak [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-136-148-3.0-H
Materijal za lemljenjeTvrdo lemljenje bakrom
Model No.136
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote
OdobrenjeASEACKRAIAPEDUA
OpremaStopeZakivak
Opseg veličine kon. Q1H3"1/8D
Opseg veličine kon. Q2Null
Opseg veličine kon. Q3H3"1/8D
Opseg veličine kon. Q4Null
Opseg veličine kon. Q5Null
Opseg veličine kon. Q6Null
Oznaka tipaB3-136
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Projektni opseg temperature [°C] [maks.]200 °C
Specifikacije
Vrednost
Projektniopseg temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektniopseg temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektniopseg temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladna sredstvaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeH
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip kon. H1Null
Tip kon. H2Konekcija lemljenjem
Tip kon. H3Null
Tip kon. H4Konekcija lemljenjem
Tip kon. H5Null
Tip kon. H6Null
Tip kon. Q1Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q2Null
Tip kon. Q3Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q4Null
Tip kon. Q5Null
Tip kon. Q6Null
Tip proizvodaBPHE B3-136
U okviru OEEONo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Veličina kon. H1Null
Veličina kon. H2H3"1/8D
Veličina kon. H3Null
Veličina kon. H4H3"1/8D
Veličina kon. H5Null
Veličina kon. H6Null

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina62.89 Kilogram
Neto težina62.74 Kilogram
Zapremina170.129 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162960066
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm