Danfoss logo
Pic E

Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, BPHE B3-027, Broj ploča: 80

111B6504

Maks. radni pritisak [bar]: 30, Univerzalni, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Aplikacija zaUniverzalni
Broj ploča80
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
FunkcijaMultifunctional
Funkcijska napomenaNull
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
KategorijaII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]30.0 bar
Maks. radni pritisak [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-027-80-3.0-L
Materijal pločeAISI 316L
Materijal za lemljenjeTvrdo lemljenje bakrom
Model no.027
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote
OdobrenjeASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
OpremaZakivak
Opseg veličine kon. Q1H1''3/8H
Opseg veličine kon. Q2H1''3/8H
Opseg veličine kon. Q3Null
Opseg veličine kon. Q4Null
Opseg veličine kon. Q5Null
Opseg veličine kon. Q6Null
Oznaka tipaB3-027
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Projektni opseg temperature [°C] [maks.]200 °C
Specifikacije
Vrednost
Projektniopseg temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektniopseg temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektniopseg temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladna sredstvaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeL
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip kon. H1Null
Tip kon. H2Null
Tip kon. H3Null
Tip kon. H4Null
Tip kon. H5Null
Tip kon. H6Null
Tip kon. Q1Null
Tip kon. Q2Null
Tip kon. Q3Null
Tip kon. Q4Null
Tip kon. Q5Null
Tip kon. Q6Null
Tip proizvodaBPHE B3-027
U okviru OEEONo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL ocenaYes
Veličina kon. H1Null
Veličina kon. H2Null
Veličina kon. H3H1''3/8H
Veličina kon. H4H1''3/8H
Veličina kon. H5Null
Veličina kon. H6Null

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina11.75 Kilogram
Neto težina11.6 Kilogram
Zapremina16.294 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424632229
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm