Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, BPHE B3-210, Broj ploča: 150
111B6101
Maks. radni pritisak [bar]: 30, Univerzalni, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom
111B6101
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija za | Univerzalni |
| Broj ploča | 150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Funkcija | Multifunctional |
| Funkcijska napomena | Sa distributerom |
| Grupa proizvoda | Razmenjivači toplote |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Maks. radni pritisak [bar] | 30.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psi] | 435 psi |
| Material Description | Heat Exchanger B3-210-150-3.0-HQ |
| Materijal ploče | AISI 316L |
| Materijal za lemljenje | Tvrdo lemljenje bakrom |
| Model no. | 210 |
| Naziv proizvoda | Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote |
| Odobrenje | ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL |
| Oprema | Zakivak |
| Opseg veličine kon. Q1 | Null |
| Opseg veličine kon. Q2 | Null |
| Opseg veličine kon. Q3 | H1''3/8 |
| Opseg veličine kon. Q4 | Null |
| Opseg veličine kon. Q5 | Null |
| Opseg veličine kon. Q6 | H3"1/8 |
| Oznaka tipa | B3-210 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Projektni opseg temperature [°C] [maks.] | 200 °C |
| Projektniopseg temperature [°C] [min.] | -196 °C |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Projektniopseg temperature [°F] [maks.] | 320 °F |
| Projektniopseg temperature [°F] [min.] | -390 °F |
| Rashladna sredstva | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Šablon ploče | H |
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
| Tip kon. Q1 | Null |
| Tip kon. Q2 | Null |
| Tip kon. Q3 | Null |
| Tip kon. Q4 | Null |
| Tip kon. Q5 | Null |
| Tip kon. Q6 | Null |
| Tip proizvoda | BPHE B3-210 |
| U okviru OEEO | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL ocena | Yes |
| Veličina kon. H1 | H3"1/8 |
| Veličina kon. H2 | H3"1/8 |
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
| Bruto težina | 133.15 Kilogram |
| Neto težina | 133 Kilogram |
| Zapremina | 250.346 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424287269 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |