Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, BPHE B3-014, Broj ploča: 36
021B8995
Maks. radni pritisak [bar]: 30, Univerzalni, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom
021B8995
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija za | Univerzalni |
| Broj ploča | 36 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Funkcija | Multifunctional |
| Funkcijska napomena | Null |
| Grupa proizvoda | Razmenjivači toplote |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Maks. radni pritisak [bar] | 30.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psi] | 435 psi |
| Material Description | Heat Exchanger B3-014-36-3.0-M |
| Materijal ploče | AISI 304 |
| Materijal za lemljenje | Tvrdo lemljenje bakrom |
| Model no. | 014 |
| Naziv proizvoda | Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote |
| Odobrenje | ASCRNEACKRAIARoHSUAUL |
| Oprema | Null |
| Opseg veličine kon. Q1 | G3/4 |
| Opseg veličine kon. Q2 | G3/4 |
| Opseg veličine kon. Q3 | G3/4 |
| Opseg veličine kon. Q4 | G3/4 |
| Opseg veličine kon. Q5 | Null |
| Opseg veličine kon. Q6 | Null |
| Oznaka tipa | B3-014 |
| Plate material no. | AISI 304 |
| Product line | 31 |
| Projektni opseg temperature [°C] [maks.] | 200 °C |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Projektniopseg temperature [°C] [min.] | -196 °C |
| Projektniopseg temperature [°F] [maks.] | 320 °F |
| Projektniopseg temperature [°F] [min.] | -390 °F |
| Rashladna sredstva | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Šablon ploče | M |
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
| Tip kon. Q1 | G Eksterna navojna konekcija |
| Tip kon. Q2 | G Eksterna navojna konekcija |
| Tip kon. Q3 | G Eksterna navojna konekcija |
| Tip kon. Q4 | G Eksterna navojna konekcija |
| Tip kon. Q5 | Null |
| Tip kon. Q6 | Null |
| Tip proizvoda | BPHE B3-014 |
| U okviru OEEO | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
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
| Bruto težina | 2.35 Kilogram |
| Neto težina | 2.2 Kilogram |
| Zapremina | 6.178 Cubic decimeter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424277116 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |