Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, BPHE B3-014, Broj ploča: 18
021B8915
Maks. radni pritisak [bar]: 10, Univerzalni
021B8915
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija za | Univerzalni |
| Broj ploča | 18 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Funkcija | Multifunctional |
| Funkcijska napomena | Null |
| Grupa proizvoda | Razmenjivači toplote |
| Količina po formatu pakovanja | 50 pc |
| Maks. radni pritisak [bar] | 10.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psi] | 145 psi |
| Material Description | Heat Exchanger B4-014-18-1.0-H(I/50) |
| Materijal ploče | AISI 316L |
| Materijal za lemljenje | Nickel |
| Model no. | 014 |
| Naziv proizvoda | Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote |
| Odobrenje | EACUL |
| Oprema | Zakivak |
| Opseg veličine kon. Q1 | HB5/8 |
| Opseg veličine kon. Q2 | HB5/8 |
| Opseg veličine kon. Q3 | 3/8 in |
| Opseg veličine kon. Q4 | 1/2 in |
| Opseg veličine kon. Q5 | Null |
| Opseg veličine kon. Q6 | Null |
| Oznaka tipa | B3-014 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Projektni opseg temperature [°C] [maks.] | 200 °C |
| Projektniopseg temperature [°C] [min.] | -196 °C |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Projektniopseg temperature [°F] [maks.] | 320 °F |
| Projektniopseg temperature [°F] [min.] | -390 °F |
| Rashladna sredstva | R718 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Šablon ploče | H |
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
| Tip kon. Q1 | Rebrasta konekcija za crevo |
| Tip kon. Q2 | Rebrasta konekcija za crevo |
| Tip kon. Q3 | Konekcija lemljenjem |
| Tip kon. Q4 | Konekcija lemljenjem |
| Tip kon. Q5 | Null |
| Tip kon. Q6 | Null |
| Tip proizvoda | BPHE B3-014 |
| U okviru OEEO | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
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
| Bruto težina | 1.6 Kilogram |
| Neto težina | 1.45 Kilogram |
| Zapremina | 1.896 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428637572 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |