Danfoss logo
Pic. C

Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, BPHE B3-018, Broj ploča: 20

021B8138

Maks. radni pritisak [bar]: 10, Univerzalni

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Aplikacija zaUniverzalni
Broj ploča20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
FunkcijaMultifunctional
Funkcijska napomenaNull
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
Količina po formatu pakovanja40 pc
Maks. radni pritisak [bar]10.0 bar
Maks. radni pritisak [psi]145 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B4-018-20-1.0-H I/40
Materijal pločeAISI 316L
Materijal za lemljenjeNickel
Model no.018
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote
OdobrenjeEACTSSA
OpremaZakivak
Opseg veličine kon. Q1NPT1/4
Opseg veličine kon. Q2Null
Opseg veličine kon. Q3Null
Opseg veličine kon. Q4Null
Opseg veličine kon. Q5Null
Opseg veličine kon. Q6Null
Oznaka tipaB3-018
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Projektni opseg temperature [°C] [maks.]200 °C
Specifikacije
Vrednost
Projektniopseg temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektniopseg temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektniopseg temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladna sredstvaR718
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeH
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip kon. H1Rebrasta konekcija za crevo
Tip kon. H2NPT Interna navojna konekcija
Tip kon. H3NPT Interna navojna konekcija
Tip kon. H4NPT Interna navojna konekcija
Tip kon. H5Null
Tip kon. H6Null
Tip kon. Q1NPT Interna navojna konekcija
Tip kon. Q2Null
Tip kon. Q3Null
Tip kon. Q4Null
Tip kon. Q5Null
Tip kon. Q6Null
Tip proizvodaBPHE B3-018
U okviru OEEONo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Veličina kon. H1Null
Veličina kon. H2NPT1/2
Veličina kon. H3NPT1/2
Veličina kon. H4NPT1/2
Veličina kon. H5Null
Veličina kon. H6Null

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina2.35 Kilogram
Neto težina2.2 Kilogram
Zapremina3.001 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428638524
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm