Danfoss logo
Pic. G

Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, BPHE B3-052, Broj ploča: 40

021B5014

Maks. radni pritisak [bar]: 45, Univerzalni, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Aplikacija zaUniverzalni
Broj ploča40
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
FunkcijaMultifunctional
Funkcijska napomenaSa distributerom
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]45.0 bar
Maks. radni pritisak [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-052-40-4.5-HQ附带铭牌
Materijal pločeAISI 316L
Materijal za lemljenjeTvrdo lemljenje bakrom
Model no.052
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote
OdobrenjeASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
OpremaZakivak
Opseg veličine kon. Q1G1
Opseg veličine kon. Q2G1
Opseg veličine kon. Q35/8 in
Opseg veličine kon. Q41 1/8 in
Opseg veličine kon. Q5Null
Opseg veličine kon. Q6Null
Oznaka tipaB3-052
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Projektni opseg temperature [°C] [maks.]200 °C
Projektniopseg temperature [°C] [min.]-196 °C
Specifikacije
Vrednost
Projektniopseg temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektniopseg temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladna sredstvaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeH
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip kon. H1G Eksterna navojna konekcija
Tip kon. H2G Eksterna navojna konekcija
Tip kon. H3Null
Tip kon. H4Null
Tip kon. H5Null
Tip kon. H6Null
Tip kon. Q1G Eksterna navojna konekcija
Tip kon. Q2G Eksterna navojna konekcija
Tip kon. Q3Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q4Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q5Null
Tip kon. Q6Null
Tip proizvodaBPHE B3-052
U okviru OEEONo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL ocenaYes
Veličina kon. H1Null
Veličina kon. H2G1
Veličina kon. H3Null
Veličina kon. H4Null
Veličina kon. H5Null
Veličina kon. H6Null

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina12.346 Kilogram
Neto težina12.346 Kilogram
Zapremina14.569 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424281182
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm