Danfoss logo
ERC 211, ERC 213, ERC 214

Elektronska kontrola hlađenja, ERC 213

080G3469

Digitalni ulazi (DI) [kom.]: 1, Napon napajanja [V] AC: 197 - 250, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 20

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Analogni ulazi (AI) [kom.]3 pc
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitalni izlazi (DO) [kom.]3 pc
Digitalni ulazi (DI) [kom.]1 pc
Display colourRed
Division25
Dodaci za proizvodElectron. control accessories
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS klauzula o izuzetosti7(a)7(c)-I6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frekvencija [Hz]60 Hz
Grupa proizvodaRegulatori temperature
Količina po formatu pakovanja20 pc
Material DescriptionKIT ERC 213 Red, 230V
Specifikacije
Vrednost
Može da se servisiraNo
Napon napajanja [V] AC [maks.]250 V
Napon napajanja [V] AC [min.]197 V
Naziv proizvodaElektronska kontrola hlađenja
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaERC21x, EKC 22x
Oblast primeneProdaja robe iza staklenih vrata
OdobrenjeCECQCEACENECNSFcURus
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Tip kontroloraKomercijalno hlađenje
Tip proizvodaERC 213
U okviru OEEOYes
UL ocenaYes

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.223 Kilogram
Neto težina0.222 Kilogram
Zapremina0.458 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162599174
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm