Elektronska kontrola hlađenja, ERC 211
080G3451
Digitalni ulazi (DI) [kom.]: 0, Napon napajanja [V] AC: 100 - 125, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 20
080G3451
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Analogni ulazi (AI) [kom.] | 2 pc |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitalni izlazi (DO) [kom.] | 1 pc |
| Digitalni ulazi (DI) [kom.] | 0 pc |
| Display colour | Red |
| Division | 25 |
| Dodaci za proizvod | Electron. control accessories |
| Druga RoHS dokumentacija | EAEU RoHS |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 7(a)7(c)-I6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Frekvencija [Hz] | 60 Hz |
| Grupa proizvoda | Regulatori temperature |
| Količina po formatu pakovanja | 20 pc |
| Material Description | KIT - ERC 211, RED LED,115V |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Može da se servisira | No |
| Napon napajanja [V] AC [maks.] | 125 V |
| Napon napajanja [V] AC [min.] | 100 V |
| Naziv proizvoda | Elektronska kontrola hlađenja |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | ERC21x, EKC 22x |
| Oblast primene | Prodaja robe iza staklenih vrata |
| Odobrenje | CECQCEACENECNSFcURus |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Tip kontrolora | Komercijalno hlađenje |
| Tip proizvoda | ERC 211 |
| U okviru OEEO | Yes |
| UL ocena | Yes |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 198 Gram |
| Neto težina | 171 Gram |
| Zapremina | 0.458 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162509043 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |