Elektronska kontrola hlađenja, ERC 112D
080G3471
Digitalni ulazi (DI) [kom.]: 1, Napon napajanja [V] AC: 100 - 240, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 27
080G3471
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Analogni ulazi (AI) [kom.] | 4 pc |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitalni izlazi (DO) [kom.] | 4 pc |
| Digitalni ulazi (DI) [kom.] | 1 pc |
| Display colour | Red |
| Division | 25 |
| Dodaci za proizvod | Electron. control accessories |
| Dodatne informacije | sample no 091X1049-1 |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 7(a)7(c)-I |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Grupa proizvoda | Regulatori temperature |
| Količina po formatu pakovanja | 27 pc |
| Material Description | ERC 112D RED LED, CFF, BUZ. STM32 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Može da se servisira | No |
| Napon napajanja [V] AC [maks.] | 240 V |
| Napon napajanja [V] AC [min.] | 100 V |
| Naziv proizvoda | Elektronska kontrola hlađenja |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | ERC112x |
| Oblast primene | Comm. frigdes/freezers |
| Odobrenje | CECQCEACENECNSFUAUKCAcURus |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | f9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip kontrolora | Komercijalno hlađenje |
| Tip proizvoda | ERC 112D |
| UL ocena | Yes |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 137.4 Gram |
| Neto težina | 123.1 Gram |
| Zapremina | 0.233 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162709214 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |