Danfoss logo
ERC 101 stand alone controller

Elektronska kontrola hlađenja, ERC 111A

080G3247

Digitalni ulazi (DI) [kom.]: 1, Napon napajanja [V] AC: 100 - 240, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 54

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Analogni ulazi (AI) [kom.]2 pc
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitalni izlazi (DO) [kom.]1 pc
Digitalni ulazi (DI) [kom.]1 pc
Display colourRed
Dodaci za proizvodElectron. control accessories
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS klauzula o izuzetosti7(c)-I7(a)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
Grupa proizvodaRegulatori temperature
Količina po formatu pakovanja54 pc
Material DescriptionERC 111A RED LED, CFF
Specifikacije
Vrednost
Može da se servisiraNo
Napon napajanja [V] AC [maks.]240 V
Napon napajanja [V] AC [min.]100 V
Naziv proizvodaElektronska kontrola hlađenja
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaERC111A
Oblast primeneKomercijalni frižideri/zamrzivači
OdobrenjeCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Product lineElectronic Controllers and Services
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.372ef40b-b6d8-45ed-969a-59127a6c2045
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
Tip kontroloraKomercijalno hlađenje
Tip proizvodaERC 111A
U okviru OEEOYes
UL ocenaYes

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.095 Kilogram
Neto težina0.086 Kilogram
Zapremina0.383 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428968430
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm