Elektronska kontrola hlađenja, ERC 111A
080G3227
Digitalni ulazi (DI) [kom.]: 1, Napon napajanja [V] AC: 100 - 240, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 54
080G3227
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Analogni ulazi (AI) [kom.] | 2 pc |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitalni izlazi (DO) [kom.] | 1 pc |
| Digitalni ulazi (DI) [kom.] | 1 pc |
| Display colour | Blue |
| Division | 25 |
| Dodaci za proizvod | Electron. control accessories |
| Druga RoHS dokumentacija | EAEU RoHS |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 7(c)-I7(a) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Grupa proizvoda | Regulatori temperature |
| Količina po formatu pakovanja | 54 pc |
| Material Description | ERC 111A BLUE LED, GDM, Pepsico |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Može da se servisira | No |
| Napon napajanja [V] AC [maks.] | 240 V |
| Napon napajanja [V] AC [min.] | 100 V |
| Naziv proizvoda | Elektronska kontrola hlađenja |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | ERC111A |
| Oblast primene | Prodaja robe iza staklenih vrata |
| Odobrenje | CECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 372ef40b-b6d8-45ed-969a-59127a6c2045 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| Tip kontrolora | Komercijalno hlađenje |
| Tip proizvoda | ERC 111A |
| U okviru OEEO | Yes |
| UL ocena | Yes |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.092 Kilogram |
| Neto težina | 0.086 Kilogram |
| Zapremina | 0.416 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428876346 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |