Danfoss logo
X-GATE - Gateway solution

Rešenja za nadzor sistema

080G0342

Oznaka tipa: ACCGTW

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
China RoHS exemption clause8.18.3.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatne informacije080G0343 RS485 ext. board
EU RoHS klauzula o izuzetosti7(a)7(c)-I
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRešenja za nadzor sistema
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionX-Gate
Metod montažeDIN šina
Naziv proizvodaX-Gate
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaX-Gate
Oblast primeneKlimatizacijaHlađenje
OdobrenjeNA LISTI C UL U SADCE
Oznaka tipaACCGTW
Product lineElectronic Controllers and Services
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.061c3b50-f7bd-4a1b-b7d6-20a95f45da6e
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)
Tip proizvodaX-Gate
U okviru OEEONo
Vrsta komunikacijeBACnet IPBACnet MSTPCANBUSMODBUS RTUModbus TCP/IP

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.225 Kilogram
Neto težina0.14 Kilogram
Zapremina0.996 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162866238
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm