Danfoss logo
AK-SM800A_Green-light-Left-View-with-shadow

Sistem menadžer, AK-SM 820A

080Z4045

Funkcija: Prikupljanje podataka, jedinica za praćenje, Oblast primene: Supermarket, Nazivna vrednost kućišta IP: IP20, Tip kontrolora: Sistem menadžer
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: AK-SM 820A / AK-SM 850A / AK-SM 880A

Preporučena zamena: 080Z4022

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitalni izlazi (DO) [kom.]2 pc
Displej spredaDa
Dodatne informacijew. Display & touchscreen
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
Format pakovanjaJedno pakovanje
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaPrikupljanje podataka, jedinica za praćenje
Grupa proizvodaRešenja za nadzor sistema
Jezik proizvodaKineskiČeškiDanskiHolandskiEngleskiFrancuskiNemačkiMađarskiItalijanskiPoljskiPortugalskiRuskiŠpanski
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionDEL AK-SM 820A Conv. No WiFi
Specifikacije
Vrednost
Napon napajanja [V] AC [maks.]240 V
Napon napajanja [V] AC [min.]100 V
Naziv proizvodaSistem menadžer
Nazivna vrednost kućišta IPIP20
Oblast primeneSupermarket
OdobrenjeNA LISTI C UL U SADC-TICKCE
Product lineElectronic Controllers and Services
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Tip kontroloraSistem menadžer
Tip proizvodaAK-SM 820A
UL ocenaYes
Vrsta komunikacijeCANBUSETHERMODBUSRS485

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina2.397 Kilogram
Neto težina1.725 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina11.246 Liter
EAN/UPC5715162499016