Sistem menadžer, AK-SM 850A
080Z4042
Oblast primene: Licenca za hlađenje, Vrsta komunikacije: ETHER
Preporučena zamena: 080Z4022
080Z4042
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitalni izlazi (DO) [kom.] | 2 pc |
| Displej spreda | Da |
| Dodatne informacije | sa ekranom i tastaturom |
| Druga RoHS dokumentacija | EAEU RoHS |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | Prikupljanje podataka, jedinica za praćenje |
| Grupa proizvoda | Rešenja za nadzor sistema |
| Jezik proizvoda | Kineski |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Material Description | AK-SM 850A Ref. No WiFi |
| Napon napajanja [V] AC [maks.] | 240 V |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Napon napajanja [V] AC [min.] | 100 V |
| Naziv proizvoda | Sistem menadžer |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP20 |
| Oblast primene | Licenca za hlađenje |
| Odobrenje | NA LISTI C UL U SAD |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Tip kontrolora | Data Collection, Monitor.unit |
| Tip proizvoda | AK-SM 850A |
| UL ocena | Yes |
| Vrsta komunikacije | ETHER |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.397 Kilogram |
| Neto težina | 1.725 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 11.246 Liter |
| EAN/UPC | 5715162499030 |