Sistem menadžer, AK-SM 820A
080Z4025
Funkcija: Prikupljanje podataka, jedinica za praćenje, Oblast primene: Supermarket, Nazivna vrednost kućišta IP: IP20, Tip kontrolora: Sistem menadžer
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: AK-SM 820A / AK-SM 850A / AK-SM 880A
Preporučena zamena: 080Z4022
080Z4025
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitalni izlazi (DO) [kom.] | 2 pc |
| Displej spreda | Da |
| Dodatne informacije | w. Display & touchscreen |
| Druga RoHS dokumentacija | EAEU RoHS |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | Prikupljanje podataka, jedinica za praćenje |
| Grupa proizvoda | Rešenja za nadzor sistema |
| Jezik proizvoda | KineskiČeškiDanskiHolandskiEngleskiFrancuskiNemačkiMađarskiItalijanskiPoljskiPortugalskiRuskiŠpanski |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Material Description | DEL AK-SM820A,Controller,SM Conv.noWi-Fi |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Napon napajanja [V] AC [maks.] | 240 V |
| Napon napajanja [V] AC [min.] | 100 V |
| Naziv proizvoda | Sistem menadžer |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP20 |
| Oblast primene | Supermarket |
| Odobrenje | NA LISTI C UL U SADC-TICKCE |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Tip kontrolora | Sistem menadžer |
| Tip proizvoda | AK-SM 820A |
| UL ocena | Yes |
| Vrsta komunikacije | CANBUSETHERLON RS485MODBUSRS485 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.4 Kilogram |
| Neto težina | 1.8 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 11.246 Liter |
| EAN/UPC | 5715162507926 |