Sistem menadžer, AK-SM 850A
080Z4022
Oblast primene: Licenca za hlađenje, Vrsta komunikacije: ETHER
080Z4022
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitalni izlazi (DO) [kom.] | 2 pc |
| Displej spreda | Da |
| Dodatne informacije | sa ekranom i tastaturom |
| Druga RoHS dokumentacija | EAEU RoHS |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | Prikupljanje podataka, jedinica za praćenje |
| Grupa proizvoda | Rešenja za nadzor sistema |
| Jezik proizvoda | Kineski |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Material Description | AK-SM 850A,Controller SM Ref no Wi-Fi |
| Napon napajanja [V] AC [maks.] | 240 V |
| Napon napajanja [V] AC [min.] | 100 V |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Sistem menadžer |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | AK-SM 8xxA Controller |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP20 |
| Oblast primene | Licenca za hlađenje |
| Odobrenje | NA LISTI C UL U SAD |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | d134641d-6d20-4373-8140-0f8efce0734c |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| Tip kontrolora | Data Collection, Monitor.unit |
| Tip proizvoda | AK-SM 850A |
| UL ocena | Yes |
| Vrsta komunikacije | ETHER |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.4 Kilogram |
| Neto težina | 1.8 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 11.246 Liter |
| EAN/UPC | 5715162507919 |