Komandna tabla, MMILDS
080G0233
Funkcija: Programabilni kontroler, Napon napajanja [V] AC: 12, Vrsta komunikacije: CANBUS, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 25
080G0233
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Analogni izlazi (AI) [kom.] | 0 pc |
| Analogni ulazi (AI) [kom.] | 2 pc |
| CE ocena | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitalni izlazi (DO) [kom.] | 0 pc |
| Digitalni ulazi (DI) [kom.] | 0 pc |
| Division | 25 |
| Dodaci za proizvod | Electron. control accessories |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | Programabilni kontroler |
| Grupa proizvoda | Programabilni kontroleri |
| Identični proizvod | 080G0232 |
| Isporučuje se i komplet za konekciju | No |
| Količina po formatu pakovanja | 25 pc |
| Material Description | MMILDS Elect.Control Panel I/25 |
| Metod montaže | Montiranje panela |
| Može da se servisira | No |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Napon napajanja [V] AC | 12 V |
| Naziv proizvoda | Komandna tabla |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | MCX-MMILDS,CSTFR1 & MMIMYK |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP65 |
| Nazivna vrednost kućišta Nema (~) | 3R |
| Odobrenje | CEGOST R |
| Oznaka tipa | MMILDS |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Potrošnja[W] | 1.5 W |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Sat u realnom vremenu | No |
| SCIP dosije br. | 8ffe0b17-a5c2-4a33-b1d7-026f8a42926d |
| Sirena | No |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Tip proizvoda | MMILDS |
| U okviru OEEO | Yes |
| Vrsta ekrana | LED |
| Vrsta komunikacije | CANBUS |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.052 Kilogram |
| Neto težina | 0.04 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.276 Liter |
| EAN/UPC | 5702423288632 |