Kontroler za programiranje, 15 releja, MCX152V
080G0313
Funkcija: Programabilni kontroler, Napon napajanja [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: CANBUS; RS485; MODBUS, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1
080G0313
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| 1 Težina primarne baterije kg | 0.001 |
| 1 Ukupna težina primarne baterije Kg | 0.001 |
| Analogni izlazi (AI) [kom.] | 6 pc |
| Analogni ulazi (AI) [kom.] | 14 pc |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Digitalni izlazi (DO) [kom.] | 15 pc |
| Digitalni ulazi (DI) [kom.] | 18 pc |
| Division | 25 |
| Dodaci za proizvod | Electron. control accessories |
| Dodatne informacije | Ulaz rezervne baterije |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | Programabilni kontroler |
| Grupa proizvoda | Programabilni kontroleri |
| Isporučuje se i komplet za konekciju | Da |
| Kodni broj kompleta za konekciju | 080G0308 |
| Količina baterija | 1 |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Material Description | MCX152V Elect.Control 24V 2 RS485 S |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Metod montaže | DIN šina |
| Može da se servisira | No |
| Napon napajanja [V] AC | 24 V |
| Naziv proizvoda | Kontroler za programiranje, 15 releja |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | MCX-06C,06D,06M1V,152V |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP40 |
| Odobrenje | CEGOST R |
| Oznaka tipa | MCX152V |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Potrošnja[W] | 27.0 W |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | Yes |
| Sat u realnom vremenu | Da |
| SCIP dosije br. | 942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1 |
| Sirena | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| Tip ili naziv baterije | Lithium coin cell (CR1620) |
| Tip proizvoda | MCX152V |
| U okviru OEEO | Yes |
| Vrsta ekrana | Without display |
| Vrsta komunikacije | CANBUSMODBUSRS485 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 956 Gram |
| Neto težina | 760 Gram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 4.949 Liter |
| EAN/UPC | 5702428493024 |