Danfoss logo
MCX152V -Electronic control - With LCD display

Kontroler za programiranje, 15 releja, MCX152V

080G0285

Funkcija: Programabilni kontroler, Napon napajanja [V] AC: 110 - 230, Vrsta komunikacije: CANBUS; RS485; MODBUS, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
1 Težina primarne baterije kg0.001
1 Ukupna težina primarne baterije Kg0.001
Analogni izlazi (AI) [kom.]6 pc
Analogni ulazi (AI) [kom.]14 pc
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitalni izlazi (DO) [kom.]15 pc
Digitalni ulazi (DI) [kom.]18 pc
Division25
Dodaci za proizvodElectron. control accessories
Dodatne informacijeUlaz rezervne baterije
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaProgramabilni kontroler
Grupa proizvodaProgramabilni kontroleri
Isporučuje se i komplet za konekcijuDa
Kodni broj kompleta za konekciju080G0308
Količina baterija1
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionMCX152V Elect.Contr. 230V LCD 2RS485 ETH
Specifikacije
Vrednost
Metod montažeDIN šina
Može da se servisiraNo
Napon napajanja [V] AC [maks.]230 V
Napon napajanja [V] AC [min.]110 V
Naziv proizvodaKontroler za programiranje, 15 releja
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaMCX-06C,06D,06M1V,152V
Nazivna vrednost kućišta IPIP40
OdobrenjeCEGOST R
Oznaka tipaMCX152V
PFAS content [Yes/No]No
Potrošnja[W]27.0 W
Product lineElectronic Controllers and Services
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeYes
Sat u realnom vremenuDa
SCIP dosije br.942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1
SirenaNo
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
Tip ili naziv baterijeLithium coin cell (CR1620)
Tip proizvodaMCX152V
U okviru OEEOYes
Vrsta ekranaLCD
Vrsta komunikacijeCANBUSETHERNETMODBUSRS485

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.998 Kilogram
Neto težina0.823 Kilogram
Zapremina4.776 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428484183
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm