Danfoss logo
MCX 08M - Electronic control - With LCD display

Kontroler za programiranje, 8 releja, MCX08M2

193U8012

Napon napajanja [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: CANBUS; RS485; MODBUS, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
1 Težina primarne baterije kg0.001
1 Ukupna težina primarne baterije Kg0.001
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodGenerički dodaci
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)7(a)7(c)-I
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaJedno pakovanje
FunkcijaProgrammable controllers
Grupa proizvodaProgramabilni kontroleri
Količina baterija1
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionKIT MCX08M2 24V LCD RS485 INVERTER
Može da se servisiraGenerički rezervni delovi
Napon napajanja [V] AC24 V
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvodaKontroler za programiranje, 8 releja
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaMCX08M2
Nazivna vrednost kućišta IPIP40
Product lineElectronic Controllers and Services
Rashladna sredstvaHCFC/HFC
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeYes
SCIP dosije br.5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
Supply voltage [V] DC24.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Tip ili naziv baterijeLithium coin cell (CR1620)
Tip proizvodaMCX08M2
U okviru OEEOYes
Vrsta ekranaLCD
Vrsta komunikacijeCANBUSMODBUSRS485

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.652 Kilogram
Neto težina0.64 Kilogram
Zapremina2.559 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162786031
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm