Danfoss logo
MCX 08M - Electronic control - With LCD display

Kontroler za programiranje, 8 releja, MCX08M2

080G0303

Funkcija: Programabilni kontroler, Napon napajanja [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: CANBUS; RS485; MODBUS, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 24

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
1 Težina primarne baterije kg0.001
1 Ukupna težina primarne baterije Kg0.001
Analogni izlazi (AI) [kom.]4 pc
Analogni ulazi (AI) [kom.]8 pc
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitalni izlazi (DO) [kom.]8 pc
Digitalni ulazi (DI) [kom.]8 pc
Division25
Dodaci za proizvodElectron. control accessories
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)7(a)7(c)-I
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaProgramabilni kontroler
Grupa proizvodaProgramabilni kontroleri
Identični proizvod080G0293
Isporučuje se i komplet za konekcijuNo
Kodni broj kompleta za konekciju080G0180
Količina baterija1
Količina po formatu pakovanja24 pc
Material DescriptionMCX08M2, Controller 24V, RS485,I/pack 24
Metod montažeDIN šina
Specifikacije
Vrednost
Može da se servisiraNo
Napon napajanja [V] AC24 V
Naziv proizvodaKontroler za programiranje, 8 releja
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaMCX08M2
Nazivna vrednost kućišta IPIP40
OdobrenjeCEEACLLC CDC TYSKUL
Oznaka tipaMCX08M2
PFAS content [Yes/No]No
Potrošnja[W]10.0 W
Product lineElectronic Controllers and Services
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeYes
Sat u realnom vremenuDa
SCIP dosije br.5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
SirenaDa
Supply voltage [V] DC24.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Tip ili naziv baterijeLithium coin cell (CR1620)
Tip proizvodaMCX08M2
U okviru OEEOYes
UL ocenaYes
Vrsta ekranaWithout display
Vrsta komunikacijeCANBUSMODBUSRS485

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.409 Kilogram
Neto težina0.4 Kilogram
Zapremina1.638 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428903752
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm