Kontroler za programiranje, 8 releja, MCX08M2
080G0293
Funkcija: Programabilni kontroler, Napon napajanja [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: CANBUS; RS485; MODBUS, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1
080G0293
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| 1 Težina primarne baterije kg | 0.001 |
| 1 Ukupna težina primarne baterije Kg | 0.001 |
| Analogni izlazi (AI) [kom.] | 4 pc |
| Analogni ulazi (AI) [kom.] | 8 pc |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Digitalni izlazi (DO) [kom.] | 8 pc |
| Digitalni ulazi (DI) [kom.] | 8 pc |
| Division | 25 |
| Dodaci za proizvod | Electron. control accessories |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c)7(a)7(c)-I |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | Programabilni kontroler |
| Grupa proizvoda | Programabilni kontroleri |
| Identični proizvod | 080G0303 |
| Isporučuje se i komplet za konekciju | Da |
| Kodni broj kompleta za konekciju | 080G0180 |
| Količina baterija | 1 |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Material Description | MCX08M2 Controller 24V, RS485, S |
| Metod montaže | DIN šina |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Može da se servisira | No |
| Napon napajanja [V] AC | 24 V |
| Naziv proizvoda | Kontroler za programiranje, 8 releja |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | MCX08M2 |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP40 |
| Odobrenje | CEEACLLC CDC TYSKUL |
| Oznaka tipa | MCX08M2 |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Potrošnja[W] | 10.0 W |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | Yes |
| Sat u realnom vremenu | Da |
| SCIP dosije br. | 5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518 |
| Sirena | Da |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Tip ili naziv baterije | Lithium coin cell (CR1620) |
| Tip proizvoda | MCX08M2 |
| U okviru OEEO | Yes |
| UL ocena | Yes |
| Vrsta ekrana | Without Display |
| Vrsta komunikacije | CANBUSMODBUSRS485 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.57 Kilogram |
| Neto težina | 0.56 Kilogram |
| Zapremina | 2.799 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428910811 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |