Danfoss logo
MCX061V -Electronic control - With LCD display

Kontroler za programiranje, 6 releja, MCX061V

080G0251

Funkcija: Programabilni kontroler, Napon napajanja [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: CANBUS; RS485; MODBUS, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
1 Težina primarne baterije kg0.001
1 Ukupna težina primarne baterije Kg0.001
Analogni izlazi (AI) [kom.]3 pc
Analogni ulazi (AI) [kom.]7 pc
CE ocenaYes
Degree of protection (IP) (EF005474)IP40
Depth (EF000049)210
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitalni izlazi (DO) [kom.]8 pc
Digitalni ulazi (DI) [kom.]8 pc
Division25
Dodaci za proizvodElectron. control accessories
Dodatne informacijeUlaz rezervne baterije
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Format pakovanjaJedno pakovanje
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaProgramabilni kontroler
Grupa proizvodaProgramabilni kontroleri
Height (EF000040)70
Isporučuje se i komplet za konekcijuDa
Kodni broj kompleta za konekciju080G0268
Količina baterija1
Količina po formatu pakovanja1 pc
Specifikacije
Vrednost
Material DescriptionMCX061V Elektronski Kontroler 24V LCD R
Metod montažeDIN šina
Može da se servisiraNo
Napon napajanja [V] AC24 V
Naziv proizvodaKontroler za programiranje, 6 releja
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaMCX-06C,06D,06M1V,152V
Nazivna vrednost kućišta IPIP40
OdobrenjeCEGOST RUL
Oznaka tipaMCX061V
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeYes
Sat u realnom vremenuDa
SCIP dosije br.942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1
SirenaDa
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
Tip ili naziv baterijeLithium coin cell (CR1620)
Tip proizvodaMCX061V
U okviru OEEOYes
UL ocenaYes
Voltage type (EF000187)AC
Vrsta ekranaLCD
Vrsta komunikacijeCANBUSMODBUSRS485
Width (EF000008)195

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.558 Kilogram
Neto težina0.437 Kilogram
Zapremina2.867 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428414395
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm