AS-XP05
080G6034
Funkcija: Komplet konektora, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 36
080G6034
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Funkcija | Komplet konektora |
| Grupa proizvoda | Programabilni kontroleri |
| Količina po formatu pakovanja | 36 pc |
| Material Description | AS-XP05 Connector kit I/36 |
| Može da se servisira | No |
| Naziv proizvoda | Connector |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Oblast primene | Programmable controller |
| Odobrenje | CE |
| Oznaka tipa | AS-XP05 Connector kit |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | AS-XP05 |
| U okviru OEEO | No |
| Vrsta ekrana | Without Display |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 49 Gram |
| Neto težina | 41 Gram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |