AS-XP10
080G6033
Funkcija: Komplet konektora, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 27
080G6033
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| China RoHS exemption clause | 8.18.3.17.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 7(a)-I7(c)-V7(c)-VI |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Funkcija | Komplet konektora |
| Grupa proizvoda | Programabilni kontroleri |
| Količina po formatu pakovanja | 27 pc |
| Material Description | AS-XP10 Connector kit I/27 |
| Može da se servisira | No |
| Naziv proizvoda | Connector |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | 080G6033 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Oblast primene | Programmable controller |
| Odobrenje | CE |
| Oznaka tipa | AS-XP10 Connector kit |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 85451960-32ab-457d-a9c3-6dfc7406007f |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip proizvoda | AS-XP10 |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | Yes |
| Vrsta ekrana | Without Display |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 97 Gram |
| Neto težina | 85 Gram |
| Zapremina | 7.448 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255200116 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |