Napajanje, AS-PS20
080G6019
Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1
080G6019
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c)7(a)7(c)-I |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | POWER SUPPLY |
| Grupa proizvoda | Programabilni kontroleri |
| Isporučuje se i komplet za konekciju | Da |
| Kodni broj kompleta za konekciju | 080G6037 |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Material Description | AS-PS20 SinglePack |
| Metod montaže | DIN šina |
| Može da se servisira | No |
| Napon napajanja [V] AC | 24 V |
| Naziv proizvoda | Napajanje |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | ALSMART SCIP-1 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP20 |
| Oblast primene | Programmable controller |
| Odobrenje | NA LISTI C UL U SADCEEAC |
| Oznaka tipa | AS-PS20 S |
| Potrošnja[W] | 26.0 W |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| Sat u realnom vremenu | No |
| SCIP dosije br. | a6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b |
| Sirena | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 60.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 24.00 V |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) |
| Tip proizvoda | AS-PS20 |
| Vrsta ekrana | Without Display |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.238 Kilogram |
| Neto težina | 0.159 Kilogram |
| Zapremina | 1.152 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703427 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |