Kontroler za programiranje, 6 releja
080G6038
Funkcija: Programabilni kontroler, Napon napajanja [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: 2xRS485, Digitalni ulazi (DI) [kom.]: 12, Analogni ulazi (AI) [kom.]: 10, Digitalni izlazi (DO) [kom.]: 6, Analogni izlazi (AI) [kom.]: 3, Format pakovanja: Jedno pakovanje
080G6038
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Analogni izlazi (AI) [kom.] | 3 pc |
| Analogni ulazi (AI) [kom.] | 10 pc |
| CE ocena | Yes |
| China RoHS exemption clause | 8.18.3.1 |
| Control of Stepper driver [pc] | 1 pc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitalni izlazi (DO) [kom.] | 6 pc |
| Digitalni ulazi (DI) [kom.] | 12 pc |
| Dodatne informacije | Solid State Relay 1pc |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 7(c)-VI7(c)-V7(a) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | Programabilni kontroler |
| Grupa proizvoda | Programabilni kontroleri |
| Isporučuje se i komplet za konekciju | Da |
| Kodni broj kompleta za konekciju | 080G6030 |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Material Description | AS-CX06 Mid+ SSR SinglePack |
| Metod montaže | DIN šina |
| Može da se servisira | No |
| Napon napajanja [V] AC | 24 V |
| Naziv proizvoda | Kontroler za programiranje, 6 releja |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Alsmart AS-CX06 |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP20 |
| Oblast primene | Programmable controller |
| Odobrenje | UL priznatoCEEACRCMUA |
| Oznaka tipa | AS-CX06 Mid+ SSR |
| Potrošnja[W] | 30.0 W |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Rezervna baterija [V] DC [maks.] | 42 V |
| Rezervna baterija [V] DC [min.] | 18 V |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| Sat u realnom vremenu | Da |
| SCIP dosije br. | f548398e-c85e-4f9f-bb77-383d328f8430 |
| Sirena | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 60.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 24.00 V |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) |
| Tip proizvoda | AS-CX06 |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | Yes |
| Vrsta ekrana | Without Display |
| Vrsta komunikacije | 2xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 415 Gram |
| Neto težina | 359 Gram |
| Zapremina | 1.315 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162848999 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |