AS-CX06
080G6032
Funkcija: Komplet konektora, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 27
080G6032
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
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Funkcija | Komplet konektora |
| Grupa proizvoda | Programabilni kontroleri |
| Količina po formatu pakovanja | 27 pc |
| Material Description | AS-CX06 Lite Connector kit I/27 |
| Može da se servisira | No |
| Naziv proizvoda | Connector |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Oblast primene | Programmable controller |
| Odobrenje | CE |
| Oznaka tipa | AS-CX06 Lite Connector kit |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | AS-CX06 |
| U okviru OEEO | No |
| Vrsta ekrana | Without Display |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 67 Gram |
| Neto težina | 54 Gram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |