Poklopac, Set poklopac AS-UI
080G6018
Funkcija: Poklopac na kopčanje, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 2
080G6018
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Funkcija | Poklopac na kopčanje |
| Grupa proizvoda | Programabilni kontroleri |
| Količina po formatu pakovanja | 2 pc |
| Material Description | AS-UI Cover Kit 2/pcs |
| Metod montaže | Snap-on |
| Može da se servisira | No |
| Naziv proizvoda | Poklopac |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP20 |
| Oblast primene | Programmable controller |
| Odobrenje | CE |
| Oznaka tipa | AS-UI Cover kit 2/pcs |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Sat u realnom vremenu | No |
| Sirena | No |
| Tip proizvoda | Set poklopac AS-UI |
| Vrsta ekrana | Without Display |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.056 Kilogram |
| Neto težina | 0.035 Kilogram |
| Zapremina | 0.206 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703410 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |