Danfoss logo
AS-CX06 Lite

Kontroler za programiranje, 6 releja

080G6008

Funkcija: Programabilni kontroler, Napon napajanja [V] AC: 24, Digitalni ulazi (DI) [kom.]: 12, Analogni ulazi (AI) [kom.]: 10, Digitalni izlazi (DO) [kom.]: 6, Analogni izlazi (AI) [kom.]: 3, Format pakovanja: Jedno pakovanje

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Analogni izlazi (AI) [kom.]3 pc
Analogni ulazi (AI) [kom.]10 pc
CE ocenaYes
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitalni izlazi (DO) [kom.]6 pc
Digitalni ulazi (DI) [kom.]12 pc
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)7(a)7(c)-I
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaJedno pakovanje
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaProgramabilni kontroler
Grupa proizvodaProgramabilni kontroleri
Isporučuje se i komplet za konekcijuDa
Kodni broj kompleta za konekciju080G6032
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionAS-CX06 Lite SinglePack
Metod montažeDIN šina
Može da se servisiraNo
Napon napajanja [V] AC24 V
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvodaKontroler za programiranje, 6 releja
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaALSMART SCIP-1
Nazivna vrednost kućišta IPIP20
Oblast primeneProgrammable controller
OdobrenjeUL priznatoCEEACRCMUA
Oznaka tipaAS-CX06 Lite
Potrošnja[W]30.0 W
Product lineElectronic Controllers and Services
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
Sat u realnom vremenuDa
SCIP dosije br.a6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b
SirenaNo
Supply voltage [V] DC [max]60.00 V
Supply voltage [V] DC [min]24.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
Tip proizvodaAS-CX06
UL ocenaYes
Vrsta ekranaWithout Display
Vrsta komunikacije1xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.409 Kilogram
Neto težina0.345 Kilogram
Zapremina1.315 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162703311
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm