Danfoss logo
F080G_0197_MCX15-20B2_lcd_Right

EKE 3470P

080G5012

Napon napajanja [V] AC: 21 - 265, Vrsta komunikacije: USB; CANBUS; ETHER, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 8

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Analogni izlazi (AI) [kom.]6 pc
Analogni ulazi (AI) [kom.]10 pc
CE ocenaYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitalni izlazi (DO) [kom.]15 pc
Digitalni ulazi (DI) [kom.]22 pc
Dodaci za proizvodElectron. control accessories
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
Grupa proizvodaElectronic controllers
Isporučuje se i komplet za konekcijuDa
Količina po formatu pakovanja8 pc
Material DescriptionEKE 3470P controller Pump/Level
Metod montažeDIN šina
Može da se servisiraNo
Specifikacije
Vrednost
Napon napajanja [V] AC [maks.]265 V
Napon napajanja [V] AC [min.]21 V
Naziv proizvodaLiquid level controller
OdobrenjeUL priznatoCEUA
Potrošnja[W]15.0 W
Product lineIndustrial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Sat u realnom vremenuDa
SCIP dosije br.0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638
SirenaNo
Supply voltage [V] DC [max]230.00 V
Supply voltage [V] DC [min]40.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Tip proizvodaEKE 3470P
UL ocenaYes
Vrsta komunikacije1RS485 MODBUSCANBUSETHERUSB

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.039 Kilogram
Neto težina0.655 Kilogram
Zapremina4.426 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162790472
Proposition 65No significant risk