Danfoss logo
AK-XM 103A, AK-XM 100

U/I modul, AK-XM 103A

080Z0032

Funkcija: Analogni ulazi i izlazi, Tip kontrolora: Modul za proširenje, Analogni ulazi (AI) [kom.]: 4, Analogni izlazi (AI) [kom.]: 4, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 16

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Analogni izlazi (AI) [kom.]4 pc
Analogni ulazi (AI) [kom.]4 pc
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displej spredaNo
Division25
Dodaci za proizvodElectron. control accessories
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
FunkcijaAnalogni ulazi i izlazi
Grupa proizvodaU/I i komunikacioni moduli
Količina po formatu pakovanja16 pc
Korišćeno za proizvodT 2TE 2
Material DescriptionAK-XM 103A, Kontroler, EXT. modul,4AI/AO
Može da se servisiraNo
Naziv proizvodaU/I modul
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaAK-XM Control Comm Module-1
Nominalnikapacitet kond. opseg N [IMP]treceiver=32 ºF
Oblast primeneDodatni ulazi i izlazi
OdobrenjeC-TICKCELLC CDC TYSKcURus
PFAS content [Yes/No]No
Potrošnja električne energije [VA]1.5 VA
Product lineElectronic Controllers and Services
Rashladna sredstvaR744
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.7c8673a0-73fc-4cad-a4bd-f865871e476b
Supstance sa REACH liste kandidata2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
Tip kontroloraModul za proširenje
Tip proizvodaAK-XM 103A
U okviru OEEOYes
UL ocenaYes

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.362 Kilogram
Neto težina0.2 Kilogram
Zapremina2.514 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702423279852
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm