Danfoss logo
AK-CM 102

Komunikacioni modul, AK-CM 102

080Z0064

Funkcija: Kontroler agregata do proširenja za UI, Vrsta komunikacije: RJ 45 do kontrolera, Oblast primene: Dodatni ulazi i izlazi

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Accessory (EF013236)TRUE
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displej spredaNo
Division25
Dodaci za proizvodElectron. control accessories
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
FunkcijaKontroler agregata do proširenja za UI
Grupa proizvodaU/I i komunikacioni moduli
Količina po formatu pakovanja16 pc
Material DescriptionAK-CM 102, Kontroler, COMM. modul
Može da se servisiraNo
Naziv proizvodaKomunikacioni modul
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaAK-CM Control Comm Module-2
Specifikacije
Vrednost
Oblast primeneDodatni ulazi i izlazi
OdobrenjeC-TICKCELLC CDC TYSKcURus
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.4c942b7b-7935-4634-9988-5659251d196d
Spare part (EF013237)TRUE
Supstance sa REACH liste kandidata2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
Tip kontroloraKomunikacioni modul
Tip proizvodaAK-CM 102
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
U okviru OEEOYes
UL ocenaYes
Vrsta komunikacijeRJ 45 do kontrolera

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.39 Kilogram
Neto težina0.173 Kilogram
Zapremina2.491 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428447348
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm