Danfoss logo
Kontroler brzine ventilatora-product-details

Kontroler brzine ventilatora

061H3072

Fabričko podešavanje [bar]: 15, Broj faza: 1, P opseg maks. [bar]: 4.5, Opseg regulacije [bar] Pe [min.]: 8, Opseg regulacije [bar] Pe [maks.]: 18

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
ATEX prodajni tekst-20°C<Ta<40°C (for 4 Amps)-20°C<Ta<55°C (for 3 Amps)II 3G Ex ec nC IIA GcUL22 ATEX 2814U
Broj faza1
CE ocenaYes
Compatible motorsAC fan motors
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodElectron. control accessories
Fabričko podešavanje [psig]218.0 psig
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaCut Off
Grupa proizvodaElektronski regulatori
Interna/eksterna ulazna konekcijaFemale
Količina po formatu pakovanja60 pc
KomentariPLUG ORDERED SEPARATELY
KućišteZATVORENO
Maks. radni pritisak [bar]47.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]681 psig
Maks. strujni izlaz/strujna faza [A]3 A
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller I/60
Min. podešavanje brzine [%]35%@60Hz45%@50Hz
Može da se servisiraNo
Napomene za konekciju pritiskaSa Schraderom
Napon napajanja [V] AC [maks.]240 V
Napon napajanja [V] AC [min.]200 V
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvodaKontroler brzine ventilatora
Nazivna vrednost kućišta IPIP65
OdobrenjeATEXCECSAEACUL
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]55 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-20 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]131 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-4 °F
Opseg regulacije [bar] Pe [maks.]18.00 bar
Opseg regulacije [bar] Pe [min.]8.00 bar
Opseg regulacije [MPa] Pe [maks.]1.80 MPa
Opseg regulacije [MPa] Pe [min.]0.80 MPa
Opseg regulacije [psig] Pe [maks.]261.00 psig
Opseg regulacije [psig] Pe [min.]116.00 psig
Oznaka tipaXGE-2CCI-7QA906
P opseg maks. [bar]4.5 bar
P opseg maks. [psi]65.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600a
Sadrži baterijeNo
Standard za ulaznu konekciju pritiskaDIN 8906
Tip proizvodaXGE
Tip ulazne konekcije pritiskaPertlovanje
UL ocenaYes
Veličina ulazne konekcije za pritisak [in]1/4

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.211 Kilogram
Neto težina0.19 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424693534
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm