Electron. control accessories, EKA 206 RS485 Adapter, S/M-Pack, EKC 22x
084B4088
Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 60
084B4088
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatne informacije | TTL to RS-485 Adapter |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Funkcija | RS-485 Adapter for Modbus |
| Grupa proizvoda | Electron. control accessories |
| Identični proizvod | 084B4188 |
| Količina po formatu pakovanja | 60 pc |
| Korišćeno za proizvod | EKC 22x |
| Material Description | EKA 206 RS485 Adapter, S/M-Pack |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Komunikacioni modul |
| Odobrenje | CE |
| Oznaka tipa | EKA 206 |
| Potrošnja električne energije [VA] | 0.1 VA |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sadrži baterije | No |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| Tip proizvoda | Dodatak |
| U okviru OEEO | Yes |
| Vrsta komunikacije | RS485 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 37 Gram |
| Neto težina | 17.83 Gram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.014 Liter |
| EAN/UPC | 5715162688977 |