Danfoss logo
AKA 222 Repeater DANBUSS and MOD-bus

Komunikacioni modul, TP78-05

084B2255

Funkcija: Mrežni most, FTT10-RS485

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaJedno pakovanje
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaMrežni most, FTT10-RS485
Grupa proizvodaElectron. control accessories
Jačina struje [mA]130 mA
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionREPEATE TP78-05
Može da se servisiraNo
Specifikacije
Vrednost
Napon napajanja [V] AC12 V
Napon napajanja [V] DC12 V
Naziv proizvodaKomunikacioni modul
Oblast primeneKomunikacije preko komunikacionog protokola
OdobrenjeCE
Product lineElectronic Controllers and Services
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip kontroloraPojačivač, most
Tip proizvodaTP78-05

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina256 Gram
Neto težina250 Gram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.941 Liter
EAN/UPC5702428406598