konverter, AK do USB
080Z0264
konverter, AK do USB, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 10
080Z0264
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatne informacije | EDGEPORT/1, SW, kabl za PC |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Funkcija | Konverter, RS232 do USB |
| Grupa proizvoda | Electron. control accessories |
| Količina po formatu pakovanja | 10 pc |
| Korišćeno za proizvod | AK to USB |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Material Description | konverter, AK do USB |
| Naziv proizvoda | Kabl |
| Odobrenje | NA LISTI C UL U SADCERoHS |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | Dodatak |
| UL ocena | Yes |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.31 Kilogram |
| Neto težina | 0.15 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 1.938 Liter |
| EAN/UPC | 5702428443012 |