Electron. control accessories, Service cable
080G5058
Type designation: Service cable, Used for product: EKE 100 2V; EKE 100 1V
Preporučena zamena: 080G5067
080G5058
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Electron. control accessories |
| Količina po formatu pakovanja | 250 pc |
| Kompatibilno sa RoHS-om | Yes - RoHS ok |
| Korišćeno za proizvod | EKE 100 1VEKE 100 2V |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Material Description | EKE100 Service cable |
| Naziv proizvoda | Cable |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP20 |
| Odobrenje | CEUAUKCA |
| Oznaka tipa | Service cable |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | Accessory |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.041 Kilogram |
| Neto težina | 0.039 Kilogram |
| Zapremina | 0.061 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162664391 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |