Danfoss logo
RSP Remote Spindle

Electron. control accessories, RSP 01, wire - 2000mm, Global, ERC Controllers

080G3373

Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 42

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatne informacijeOtpor od 4,7 K +/-20%
Dužina kabla [m]2.000 m
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
FunkcijaŽica RSP 01
Grupa proizvodaElectron. control accessories
Količina po formatu pakovanja42 pc
Konektor za terminaleTropolni ivični konektor RAST2.5
Korišćeno za proizvodERC Controllers
Specifikacije
Vrednost
Material DescriptionRSP 01, wire - 2000mm, Global
Napon napajanja [V] AC5 V
Naziv proizvodaVreteno
OdobrenjeCECQCcURus
Product lineElectronic Controllers and Services
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supply voltage [V] DC5.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaDodatak
U okviru OEEOYes
UL ocenaYes

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina94.01 Gram
Neto težina94 Gram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.562 Liter
EAN/UPC5702428441452