Pogon koračnog ventila, EKE 1P
080G0325
Digitalni ulazi (DI) [kom.]: 2, Analogni ulazi (AI) [kom.]: 4, Podrška za senzor za pritisak: Ratiometrijski 0,5 - 4 V DC
080G0325
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Alati za programiranje | Koolprog |
| Analogni ulazi (AI) [kom.] | 4 pc |
| Broj senzora za pritisak | 1 |
| Broj temperaturnih senzora | 2 |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitalni izlazi (DO) [kom.] | 1 pc |
| Digitalni ulazi (DI) [kom.] | 2 pc |
| Displej – opcija | MMIGRS2 |
| Displej spreda | No |
| Division | 25 |
| Dodaci za proizvod | Electron. control accessories |
| Dodatne informacije | Shared power supplySignal share via hardwire |
| Druga RoHS dokumentacija | EAEU RoHS |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcije proizvoda | Upravljanje alarmimaSignal kapaciteta sa glavnog elementaSekvenca otapanjaSpolj. ref. vrednost, temp/kont. SHFunkcije ograničenjaRučno upravljanjeReverzibilni sistem sa 1 EXVRežim servisiranjaPokretanjeReferentna vrednost pregrevanjaPogon ventila: Ref. vrednost ODPreset OD |
| Grupa proizvoda | Elektronska kontrola ventila |
| Jezik proizvoda | KineskiEngleskiFrancuskiNemačkiItalijanskiPortugalskiRuskiŠpanski |
| Količina po formatu pakovanja | 16 pc |
| Korišćeno za proizvod | CCMCCMTCTRETSKVS |
| Material Description | EKE-1P, Stepper valve extension module |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Metod montaže | DIN šina |
| Može da se servisira | No |
| Napomena o nazivnoj vrednosti kućišta | IP40 za kućište |
| Napon napajanja [V] AC | 24 V |
| Naziv proizvoda | Pogon koračnog ventila |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | EKE-1P, Stepper valve extension module |
| Odobrenje | C-TICKCEEACLLC CDC EURO-TYSKRoHS |
| Opcija mrežnog prolaza | MMIMYK |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Podrška za senzor za pritisak | Ratiometrijski 0,5 - 4 V DC |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Rezervna baterija [V] DC [maks.] | 24 V |
| Rezervna baterija [V] DC [min.] | 18 V |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 2958c85c-58cb-41c4-b5b8-d132b5c2dee4 |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Supstance sa REACH liste kandidata | 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| Temp. senzor, podrška | Pt 1000 |
| Tip analognog ulaza | Napon |
| Tip proizvoda | EKE 1P |
| Tip ventilskog izlaza | CCM 10CCM 20CCM 30CCM 40CCMT 0CCMT 1CCMT 16CCMT 2CCMT 24CCMT 30CCMT 3LCCMT 4CCMT 42CCMT 5LCCMT 8CCMT8LCTR 20ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CETS 6KVS 15KVS 2CKVS 3CKVS 42 |
| Vrsta komunikacije | Modbus RS485 RTURJ11 (CAN) to User Interface |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.296 Kilogram |
| Neto težina | 0.134 Kilogram |
| Zapremina | 1.96 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428673730 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |