Senzori, ACCPBT sondaPT1000 IP44 5X40 1.5M-I/P10
080G0211
ACCPBT sondaPT1000 IP44 5X40 1.5M-I/P10, Korišćeno za proizvod: MCX serija, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 10
080G0211
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina kabla [m] | 1.500 m |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Senzori |
| Količina po formatu pakovanja | 10 pc |
| Korišćeno za proizvod | MCX serija |
| Material Description | ACCPBT sondaPT1000 IP44 5X40 1.5M-I/P10 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Senzor temperature |
| Odobrenje | CE |
| Oznaka tipa | ACCPBT |
| Product line | Sensing Solutions |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Tip proizvoda | Dodatak |
| U okviru OEEO | Yes |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.018 Kilogram |
| Neto težina | 0.016 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.06 Liter |
| EAN/UPC | 5702423286027 |