Optyma™, OP-HJZ0075D40N
115N0831
Segment usage: High Back Pressure, Refrigerants: R404A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/60
115N0831
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Grupa proizvoda | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Iskorišćenost segmenta | High Back Pressure |
| Izvor napajanja kompresora [V] | 230/1/60 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-HJZ0075D40N |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-HJZ0075D40N |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Bare unit |
| Opis | OP-HJZ0075D40N |
| Primene | HBP |
| Product line | Condensing Units |
| Rashladna sredstva | R404AR448AR449A |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip proizvoda | Optyma™ WD |
| U okviru OEEO | No |
| VersionDescription | D40 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection + housing protection |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 45.4 Kilogram |
| Neto težina | 42.5 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 354.853 Liter |