Danfoss logo
 HJZ036D39N - 115N0285 - 115N0286

Optyma™, OP-HJZ036D39Q

115N0286

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Br. faza (kompresor)3
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
Compressor modelMTZ036-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V]200 V
Električni kodQ
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilyOptyma™
Faza3
Frekvencija [Hz]60 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]230 V
Grupa proizvodaCondensing Units
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.72 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Identični proizvod115F0286
Iskorišćenost segmentaMedium Back Pressure
Izvor napajanja kompresora [V]230/3/60
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Jačina struje ventilatora pri 60 Hz [A]2.60 A
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.94 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionOP-COND. UNIT HJZ036D39Q 220V/3F/60Hz
Specifikacije
Vrednost
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)5.9 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberOP-HJZ036D39Q
Naziv proizvodaBare unit
OpisOP-HJZ036D39Q
Platforma brzineFixed-speed
Prečnik ventilatora [mm]457 mm
PrimeneHBPMBP
Product lineCondensing Units
Protok vazduha pri 60Hz [m³/h]4800 m³/h
Rashladna sredstvaR134aR404AR448AR449AR452AR513A
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Snaga ventilatora pri 60 Hz [W]889 W
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
TehnologijaReciprocating
Tip kondenzatoraG8
Tip proizvodaOptyma™ D39
U okviru OEEONo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VersionDescriptionD39 : Optyma - Standard version + full e-box
VerzijaD39

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina87 Kilogram
Neto težina75 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina259.371 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm