Danfoss logo
HGM/Z125 & HGM/Z144 & HGM/Z160 D20

Optyma™, OP-HGZ144D20E

115F0890

Segment usage: High Back Pressure; Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Br. faza (kompresor)3
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora2
Compressor modelMTZ144-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V]380 V
Donja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]460 V
Električni kodE
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilyOptyma™
Faza3
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V]415 V
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]460 V
Grupa proizvodaCondensing Units
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)13.21 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)11 to 18 kW
Identični proizvod115F0123
Iskorišćenost segmentaMedium Back PressureHigh Back Pressure
Izvor napajanja kompresora [V]400/3/50
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A]3.50 A
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)6.98 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Specifikacije
Vrednost
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGZ144D20E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)20.57 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)17 to 27 kW
Model numberOP-HGZ144D20E
Naziv proizvodaBare unit
OpisOP-HGZ144D20E
Platforma brzineFixed-speed
Prečnik ventilatora [mm]600 mm
PrimeneHBPMBP
Product lineCondensing Units
Protok vazduha pri 60Hz [m³/h]13980 m³/h
Rashladna sredstvaR134aR404AR448AR449AR452AR513A
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W]500 W
Snaga ventilatora pri 60 Hz [W]600 W
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
TehnologijaReciprocating
Tip kondenzatoraQ8
Tip proizvodaOptyma™ D20
U okviru OEEONo
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version
VerzijaD20

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina248 Kilogram
Neto težina230 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina1600.56 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm