Danfoss logo
 HJM/Z028 & HJM/Z032 & HJM/Z036 D20

Optyma™, OP-LJZ096D20N

115F0518

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Br. faza (kompresor)1
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora2
Compressor modelNTZ096-1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V]208 V
Električni kodN
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilyOptyma™
Faza1
Frekvencija [Hz]60 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]230 V
Grupa proizvodaCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Iskorišćenost segmentaLow Back Pressure
Izvor napajanja kompresora [V]230/1/60
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Jačina struje ventilatora pri 60 Hz [A]2.60 A
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.2 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Specifikacije
Vrednost
Material DescriptionCONDENSING UNIT LJZ096D20N
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LJZ096D20N
Naziv proizvodaBare unit
OpisOP-LJZ096D20N
Platforma brzineFixed-speed
Prečnik ventilatora [mm]457 mm
PrimeneLBP
Product lineCondensing Units
Protok vazduha pri 60Hz [m³/h]4800 m³/h
Rashladna sredstvaR404AR452A
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W]375 W
Snaga ventilatora pri 60 Hz [W]450 W
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kondenzatoraG8
Tip proizvodaOptyma™ D20
U okviru OEEONo
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina98 Kilogram
Neto težina86 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina428.75 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm