Danfoss logo
HJM/Z125 & HJM/Z144 & HJM/Z160 D49

Optyma™, OP-HGZ160D49Q

115F0409

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Br. faza (kompresor)3
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora2
Compressor modelMTZ160-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V]200 V
Električni kodQ
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilyOptyma™
Faza3
Frekvencija [Hz]60 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]230 V
Grupa proizvodaCondensing Units
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)17.73 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)11 to 18 kW
Iskorišćenost segmentaMedium Back Pressure
Izvor napajanja kompresora [V]230/3/60
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Jačina struje ventilatora pri 60 Hz [A]3.50 A
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)9.1 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)7.2 to 10 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGZ160D49Q
Specifikacije
Vrednost
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)26.25 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)17 to 27 kW
Model numberOP-HGZ160D49Q
Naziv proizvodaBare unit
OpisOP-HGZ160D49Q
Platforma brzineFixed-speed
Prečnik ventilatora [mm]600 mm
PrimeneHBPMBP
Product lineCondensing Units
Protok vazduha pri 60Hz [m³/h]13980 m³/h
Rashladna sredstvaR134aR404AR407CR448AR449AR452AR513A
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W]500 W
Snaga ventilatora pri 60 Hz [W]600 W
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
TehnologijaReciprocating
Tip kondenzatoraQ8
Tip proizvodaOptyma™ D49
U okviru OEEONo
VersionDescriptionD49 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection
VerzijaD49

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina262 Kilogram
Neto težina244 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina1600.56 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm