Danfoss logo
HJM/Z040 & HJM/Z044 & HJM/Z050 & HJM/Z056 & HJM/Z064 D39

Optyma™, OP-HJZ056D39E

115F0304

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Br. faza (kompresor)3
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
Compressor modelMTZ056-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V]380 V
Donja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]460 V
Električni kodE
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilyOptyma™
Faza3
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V]415 V
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]460 V
Grupa proizvodaCondensing Units
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.76 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Iskorišćenost segmentaMedium Back Pressure
Izvor napajanja kompresora [V]400/3/50
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A]2.60 A
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.91 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJZ056D39E
Specifikacije
Vrednost
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)7.63 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberOP-HJZ056D39E
Naziv proizvodaBare unit
OpisOP-HJZ056D39E
Platforma brzineFixed-speed
Prečnik ventilatora [mm]457 mm
PrimeneHBPMBP
Product lineCondensing Units
Protok vazduha pri 60Hz [m³/h]6300 m³/h
Rashladna sredstvaR134aR404AR448AR449AR452AR513A
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W]375 W
Snaga ventilatora pri 60 Hz [W]450 W
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
TehnologijaReciprocating
Tip kondenzatoraJ8
Tip proizvodaOptyma™ D39
U okviru OEEONo
VersionDescriptionD39 : Optyma - Standard version + full e-box
VerzijaD39
Zapremina risivera [l]8.0 L

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina107 Kilogram
Neto težina94 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina523.688 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm