Danfoss logo
 HJM/Z019 & HJM/Z022 D39

Optyma™, OP-HJZ019D39N

115F0269

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Br. faza (kompresor)1
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
Compressor modelMTZ019-1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V]208 V
Električni kodN
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilyOptyma™
Faza1
Frekvencija [Hz]60 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]230 V
Grupa proizvodaCondensing Units
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.85 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Identični proizvod115N0269
Iskorišćenost segmentaMedium Back Pressure
Izvor napajanja kompresora [V]230/1/60
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Jačina struje ventilatora pri 60 Hz [A]1.10 A
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)0.62 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJZ019D39N
Specifikacije
Vrednost
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)2.73 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
Model numberOP-HJZ019D39N
Naziv proizvodaBare unit
OpisOP-HJZ019D39N
Platforma brzineFixed-speed
Prečnik ventilatora [mm]355 mm
PrimeneHBPMBP
Product lineCondensing Units
Protok vazduha pri 60Hz [m³/h]2400 m³/h
Rashladna sredstvaR134aR404AR448AR449AR452AR513A
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W]200 W
Snaga ventilatora pri 60 Hz [W]240 W
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
TehnologijaReciprocating
Tip kondenzatoraD8
Tip proizvodaOptyma™ D39
U okviru OEEONo
VersionDescriptionD39 : Optyma - Standard version + full e-box
VerzijaD39
Zapremina risivera [l]4.0 L

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina64 Kilogram
Neto težina55 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina277.2 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm