Danfoss logo
 HJM/Z040 & HJM/Z044 & HJM/Z050 & HJM/Z056 & HJM/Z064 & LJZ108 & LJZ136 D49

Optyma™, OP-HJM056D49V

115F0253

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380/3/60

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Br. faza (kompresor)3
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
Compressor modelMT056-9
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]380 V
Električni kodV
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilyOptyma™
Faza3
Frekvencija [Hz]60 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]400 V
Grupa proizvodaCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Iskorišćenost segmentaMedium Back Pressure
Izvor napajanja kompresora [V]380/3/60
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/60
Jačina struje ventilatora pri 60 Hz [A]2.60 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJM056D49V
MBP Cooling capacity [kW] (R22)8.77 kW
Specifikacije
Vrednost
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HJM056D49V
Naziv proizvodaBare unit
OpisOP-HJM056D49V
Platforma brzineFixed-speed
Prečnik ventilatora [mm]457 mm
PrimeneMBP
Product lineCondensing Units
Protok vazduha pri 60Hz [m³/h]6300 m³/h
Rashladna sredstvaR22
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W]375 W
Snaga ventilatora pri 60 Hz [W]450 W
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
TehnologijaReciprocating
Tip kondenzatoraJ8
Tip proizvodaOptyma™ D49
U okviru OEEONo
VersionDescriptionD49 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection
VerzijaD49

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina115 Kilogram
Neto težina102 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina428.75 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm